Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-WM4836A
Panneau arrière en aluminium pour la gamme de boîtiers Control Series.
Catalog Number
HW-WM4836A
Matériau
Aluminum
Série
Control
Type
Back Panel
UPC
786725858491
Hauteur
31 in
Largeur
22 in
Poids
22 lb
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre d'unités sur la palette
40
Quantité dans l'emballage
1