HUBBELL CANADA
Panneau arrière (double porte, montage au sol) 44X56 acier au carbone - blanc, NPDD6048
Image of NPDD6048 Panneau arrière (double porte, montage au sol) 44X56 acier au carbone - blanc, NPDD6048

Panneau arrière (double porte, montage au sol) 44X56 acier au carbone - blanc, NPDD6048

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NPDD6048

Panneau arrière (double porte, montage au sol) 44X56 acier au carbone - blanc.

Les panneaux arrière de la série NPDD sont principalement utilisés dans les boîtiers à montage au sol NEMA 12. Peut également être utilisé dans certains boîtiers muraux à deux portes.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

Steel panels are fabricated from 10 gauge carbon steel. Panels are painted with a white smooth hybrid finish. Panels are used in NEMA 12 two door floor-mounted enclosures and some 2-door wall-mount enclosures. Fits: SSN4D, SSN4D3PT-A, N12 Floor Mount, WAX, WACPX, WAXSSN4, WACPXSSN4, WAWF, SSN4WF3PT.

Général

Application

Used in NEMA 12 two door floor-mounted enclosures and some 2-door wall-mount enclosures.

Catalog Number

NPDD6048

Construction

Flanged

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Série

NPDD Series

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725366552

Dimensions

Hauteur

44 in

Largeur

56 in

Poids

103 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16

Quantité dans l'emballage

1