Marque: Wiegmann
No de catalogue: NP3630
Les panneaux arrière de la série NP sont utilisés dans de nombreux grands boîtiers muraux, notamment les N1, RHC, N4, N4X et N412. Ces panneaux arrière permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.
Steel panels are 12 gauge. Panel with any side over 20.00" has 3/4" flange on all sides. Steel panels are painted white smooth hybrid. Panels fit the following enclosures: NEMA 1, Large (NIC); NEMA 3R, hinged Cover (RHC, Large); NEMA 4, 412, & 4X Single Door (N12, N4, N412, SSN4, SSN43PT, SSN43PTW); NEMA 12, 2-Door Wall-Mount (WAWF), Single Door; Right Flange Disconnect (SDN12, ABM12); Large JIC (B-CH, Large) Single door N12.
Application
For use with NEMA 1, 3R, 12, 4, and 4X wall-mounts.
Catalog Number
NP3630
Construction
Flanged
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Série
NP Series
Type
Back Panel
Type de fini
Smooth Hybrid Paint
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725365555
Hauteur
33 in
Largeur
27 in
Poids
30 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
23
Quantité dans l'emballage
1