HUBBELL CANADA
Image of NP4830 Panneau arrière (N1/3R/4/12) 45X27 Acier au carbone - Blanc, NP4830

Panneau arrière (N1/3R/4/12) 45X27 Acier au carbone - Blanc, NP4830

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NP4830

Panneau arrière (N1/3R/4/12) 45X27 Acier au carbone - Blanc.

Les panneaux arrière de la série NP sont utilisés dans de grands boîtiers muraux, notamment les N1, RHC, N4, N4X et N412, permettant à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

Steel panels are 12 gauge. Panel with any side over 20.00" has 3/4" flange on all sides. Steel panels are painted white smooth hybrid. Panels fit the following enclosures: NEMA 1, Large (NIC); NEMA 3R, hinged Cover (RHC, Large); NEMA 4, 412, & 4X Single Door (N12, N4, N412, SSN4, SSN43PT, SSN43PTW); NEMA 12, 2-Door Wall-Mount (WAWF), Single Door; Right Flange Disconnect (SDN12, ABM12); Large JIC (B-CH, Large) Single door N12.

Général

Application

For use with NEMA 1, 3R, 12, 4, and 4X wall-mounts.

Catalog Number

NP4830

Construction

Flanged

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Série

NP

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725365807

Dimensions

Hauteur

45 in

Largeur

27 in

Poids

40 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24

Quantité dans l'emballage

1