HUBBELL CANADA
Image of HW-WM1610A Panneau arrière Série de contrôle 13X8.5 Aluminium, HW-WM1610A

Panneau arrière Série de contrôle 13X8.5 Aluminium, HW-WM1610A

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-WM1610A

Panneau arrière Série de contrôle 13X8.5 Aluminium.

Panneau arrière en aluminium pour la gamme de boîtiers Control Series.

Panneau arrière en aluminium pour la gamme de boîtiers Control Series.

Général

Catalog Number

HW-WM1610A

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum

Série

Control

Type

Back Panel

UPC

786725858392

Dimensions

Hauteur

13 in

Largeur

9 in

Largeur actuelle

8.5 in

Poids

1 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

480

Quantité dans l'emballage

1