Marque: Wiegmann
No de catalogue: P1412AL
Les panneaux arrière de la série P sont utilisés dans les petits boîtiers muraux JIC. Permet de monter de nombreux types de composants électriques.
Aluminum panels are 5052-H32 aluminum alloy, .080-inch thick. Panels fit the following enclosures: B, BCH, BN4, BN4CH
Application
For use with JIC enclosures.
Catalog Number
P1412AL
Construction
Non-Flanged
Matériau
Aluminum
Série
P Series
Type
Back Panel
Type de montage
UPC
786725334759
Hauteur
13 in
Hauteur actuelle
12.88 in
Largeur
11 in
Largeur actuelle
10.88 in
Poids
1 lb
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
10