HUBBELL CANADA
Image of P1610 Panneau arrière (Série JIC B) 14.8X8.8 Acier au carbone - Blanc, P1610

Panneau arrière (Série JIC B) 14.8X8.8 Acier au carbone - Blanc, P1610

Marque: Wiegmann

No de catalogue: P1610

Panneau arrière (Série JIC B) 14.8X8.8 Acier au carbone - Blanc.

Les panneaux arrière de la série P sont utilisés dans les petits boîtiers muraux JIC. Permet de monter de nombreux types de composants électriques.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

Steel panels are 14 gauge and have a white smooth hybrid finish. Panels fit the following enclosures: B, BCH, BN4, BN4CH, BN4SS, BN4CHSS, BN4AL, BN4CHAL.

Général

Application

For use with JIC enclosures.

Catalog Number

P1610

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Type

Back Panel

Type de fini

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725332625

Dimensions

Hauteur

15 in

Hauteur actuelle

14.88 in

Largeur

9 in

Largeur actuelle

8.88 in

Poids

2.7 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

10