

Marque: Wiegmann
No de catalogue: P0606AL
Les panneaux arrière de la série P sont utilisés dans les petits boîtiers muraux JIC. Permet de monter de nombreux types de composants électriques.
Aluminum panels are 5052-H32 aluminum alloy, .080-inch thick. Panels fit the following enclosures: B, BCH, BN4, BN4CH
Application
For use with JIC enclosures.
Catalog Number
P0606AL
Construction
Non-Flanged
Matériau
Aluminum
Série
P Series
Type
Back Panel
Type de montage
UPC
786725334551
Hauteur
5 in
Hauteur actuelle
4.88 in
Largeur
5 in
Largeur actuelle
4.88 in
Poids
0.5 lb
Nombre d'unités sur la palette
50
Quantité dans l'emballage
1