HUBBELL CANADA
Image of P0806AL Panneau arrière (série JIC B) 6,8X4,8 Aluminium, P0806AL

Panneau arrière (série JIC B) 6,8X4,8 Aluminium, P0806AL

Marque: Wiegmann

No de catalogue: P0806AL

Panneau arrière (série JIC B) 6,8X4,8 Aluminium.

Les panneaux arrière de la série P sont utilisés dans les petits boîtiers muraux JIC. Permet de monter de nombreux types de composants électriques.

  • Fabriqué en aluminium
  • les panneaux se montent sur les écrous soudés prévus à cet effet.

Aluminum panels are 5052-H32 aluminum alloy, .080-inch thick. Panels fit the following enclosures: B, BCH, BN4, BN4CH

Général

Application

For use with JIC enclosures.

Catalog Number

P0806AL

Construction

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Type

Back Panel

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725334605

Dimensions

Hauteur

7 in

Hauteur actuelle

6.88 in

Largeur

5 in

Largeur actuelle

4.88 in

Poids

0.5 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1