

Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-MP1614A
Panneau arrière en aluminium pour les gammes de boîtiers Classic, Premier et JIC.
Catalog Number
HW-MP1614A
Matériau
Aluminum
Série
JIC Series
Type
Back Panel
UPC
786725858040
Hauteur
16 in
Largeur
14 in
Poids
0.24 lb
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1