Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-MP606CS
Panneau arrière en acier au carbone pour les gammes de boîtiers Classic, Premier et JIC.
Catalog Number
HW-MP606CS
Couleur
Blanc
Matériau
Carbon Steel
Série
Type
Back Panel
UPC
786725856381
Hauteur
5 in
Hauteur actuelle
4.88 in
Largeur
5 in
Largeur actuelle
4.88 in
Poids
0.5 lb
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre d'unités sur la palette
1920
Quantité dans l'emballage
1