HUBBELL CANADA
Panneau arrière (Série Premier/JIC non métallique) 8X6 acier au carbone-blanc, HW-MP806CS
Image of HW-MP806CS Panneau arrière (Série Premier/JIC non métallique) 8X6 acier au carbone-blanc, HW-MP806CS

Panneau arrière (Série Premier/JIC non métallique) 8X6 acier au carbone-blanc, HW-MP806CS

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-MP806CS

Panneau arrière (Série Premier/JIC non métallique) 8X6 acier au carbone-blanc.

Panneau arrière en acier au carbone pour les gammes de boîtiers Classic, Premier et JIC.

Panneau arrière en acier au carbone pour les gammes de boîtiers Classic, Premier et JIC.

Général

Catalog Number

HW-MP806CS

Couleur

Blanc

Matériau

Carbon Steel

Série

  • JIC Series

Type

Back Panel

UPC

786725856398

Dimensions

Hauteur

7 in

Hauteur actuelle

6.75 in

Largeur

5 in

Largeur actuelle

4.88 in

Poids

0.12 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800

Quantité dans l'emballage

1