Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-MP806A
Panneau arrière en aluminium pour les gammes de boîtiers Classic, Premier et JIC.
Catalog Number
HW-MP806A
Matériau
Aluminum
Série
JIC Series
Type
Back Panel
UPC
786725857982
Hauteur
7 in
Hauteur actuelle
6.75 in
Largeur
5 in
Largeur actuelle
4.88 in
Poids
0.04 lb
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre d'unités sur la palette
1200
Quantité dans l'emballage
1