HUBBELL CANADA
Image of HW-MP808CS Panneau arrière (série Premier/JIC non métallique) 8X8 acier au carbone-blanc, HW-MP808CS

Panneau arrière (série Premier/JIC non métallique) 8X8 acier au carbone-blanc, HW-MP808CS

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-MP808CS

Panneau arrière (série Premier/JIC non métallique) 8X8 acier au carbone-blanc.

Panneau arrière en acier au carbone pour les gammes de boîtiers Classic, Premier et JIC.

Panneau arrière en acier au carbone pour les gammes de boîtiers Classic, Premier et JIC.

Général

Catalog Number

HW-MP808CS

Couleur

Blanc

Matériau

Carbon Steel

Série

  • Premier
  • Classic
  • JIC

Type

Back Panel

UPC

786725856404

Dimensions

Hauteur

7 in

Hauteur actuelle

6.88 in

Largeur

7 in

Largeur actuelle

6.88 in

Poids

1 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

400

Quantité dans l'emballage

1