Marque: Wiegmann
No de catalogue: NP1616C
The C Series back panels are used in all N412C Ultimate Series enclosures and allow the user to mount many types of electrical components.
Steel panels are 12 gauge and are painted white smooth hybrid. Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.
Application
For use with Ultimate N412C Series enclosures.
Catalog Number
NP1616C
Construction
Non-Flanged
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Série
NP
Type
Back Panel
Type de fini
Smooth Hybrid Paint
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725860364
Hauteur
14 in
Hauteur actuelle
14.2 in
Largeur
14 in
Largeur actuelle
14.2 in
Poids
5 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
216
Quantité dans l'emballage
1