Marque: Wiegmann
No de catalogue: NP2416SSC
Les panneaux arrière de la série C sont utilisés dans tous les boîtiers N412C Ultimate Series et permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.
Stainless panels are 12 gauge. Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.
Application
For use with Ultimate N412C Series enclosures.
Catalog Number
NP2416SSC
Construction
Couleur
acier inoxydable
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Stainless Steel
Type
Back Panel
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725864713
Hauteur
1 in
Hauteur actuelle
0.625 in
Largeur
15 in
Largeur actuelle
14.75 in
Poids
10 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
1