HUBBELL CANADA
Image of NP3024CG Panneau arrière (Ultimate) 28.2X22.2 Acier au carbone - galvanisé, NP3024CG

Panneau arrière (Ultimate) 28.2X22.2 Acier au carbone - galvanisé, NP3024CG

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NP3024CG

Panneau arrière (Ultimate) 28.2X22.2 Acier au carbone - galvanisé.

Les panneaux arrière de la série C sont utilisés dans tous les boîtiers N412C Ultimate Series et permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.

  • Fabriqués en acier pré-galvanisé
  • les panneaux se montent sur les montants prévus à cet effet.

Optional "G" panels have a conductive finish (no paint). Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.

Général

Application

For use with Ultimate N412C Series enclosures.

Catalog Number

NP3024CG

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Back Panel

Type de fini

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725867912

Dimensions

Hauteur

1 in

Hauteur actuelle

1.375 in

Largeur

29 in

Largeur actuelle

29.375 in

Poids

20 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1