
Marque: Wiegmann
No de catalogue: NP3624CG
Application
For use with Ultimate N412C Series enclosures.
Catalog Number
NP3624CG
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Back Panel
Type de fini
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725867929
Hauteur
1 in
Hauteur actuelle
1.375 in
Largeur
35 in
Largeur actuelle
35.25 in
Poids
23 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
1