
Marque: Wiegmann
No de catalogue: NP4024C
Les panneaux arrière de la série C sont utilisés dans tous les boîtiers N412C Ultimate Series et permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.
Steel panels are 12 gauge and are painted white smooth hybrid. Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.
Application
For use with Ultimate N412C Series enclosures.
Catalog Number
NP4024C
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Back Panel
Type de fini
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725860517
Hauteur
38 in
Hauteur actuelle
38.2 in
Largeur
22 in
Largeur actuelle
22.2 in
Poids
28 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
1