

Marque: Wiegmann
No de catalogue: NP4824CG
Les panneaux arrière de la série C sont utilisés dans tous les boîtiers N412C Ultimate Series et permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.
Optional "G" panels have a conductive finish (no paint). Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.
Application
For use with Ultimate N412C Series enclosures.
Catalog Number
NP4824CG
Construction
Flanged
Matériau
Carbon Steel
Série
NP Series
Type
Back Panel
Type de fini
Conductive (No Paint)
Type de montage
UPC
786725867950
Hauteur
46 in
Hauteur actuelle
46.2 in
Largeur
22 in
Largeur actuelle
22.2 in
Poids
33 lb
Nombre d'unités sur la palette
31
Quantité dans l'emballage
1