Marque: Wiegmann
No de catalogue: NP4836C
Les panneaux arrière de la série C sont utilisés dans tous les boîtiers N412C Ultimate Series et permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.
Steel panels are 12 gauge and are painted white smooth hybrid. Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.
Application
For use with Ultimate N412C Series enclosures.
Catalog Number
NP4836C
Construction
Flanged
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Série
NP
Type
Back Panel
Type de fini
Smooth Hybrid Paint
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725860647
Hauteur
46 in
Hauteur actuelle
46.2 in
Largeur
34 in
Largeur actuelle
34.2 in
Poids
49 lb
Profondeur
1.25 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
24
Quantité dans l'emballage
1