HUBBELL CANADA
Image of NP6036CG Panneau arrière (Ultimate) 58.2X34.2 Acier au carbone - galvanisé, NP6036CG

Panneau arrière (Ultimate) 58.2X34.2 Acier au carbone - galvanisé, NP6036CG

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NP6036CG

Panneau arrière (Ultimate) 58.2X34.2 Acier au carbone - galvanisé.

Les panneaux arrière de la série C sont utilisés dans tous les boîtiers N412C Ultimate Series et permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.

  • Fabriqués en acier pré-galvanisé
  • les panneaux se montent sur les montants prévus à cet effet.

Optional "G" panels have a conductive finish (no paint). Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.

Général

Application

For use with Ultimate N412C Series enclosures.

Catalog Number

NP6036CG

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Back Panel

Type de fini

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725868001

Dimensions

Hauteur

58 in

Hauteur actuelle

58.2 in

Largeur

34 in

Largeur actuelle

34.2 in

Poids

60 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1