HUBBELL CANADA
Image of 17619 Panneau de montage, aluminium 6061. A utiliser avec le boîtier boulonné EXB-812., 17619

Panneau de montage, aluminium 6061. A utiliser avec le boîtier boulonné EXB-812., 17619

Marque: Killark

No de catalogue: 17619

Panneau de montage, aluminium 6061. A utiliser avec le boîtier boulonné EXB-812.

  • Les plateaux de montage sont en tôle d'aluminium de ⅛" ou 3/16" d'épaisseur et sont dimensionnés pour fournir la surface utilisable maximale une fois installés
  • Fabriqués en tôle d'aluminium 6061-T6 très solide, légère et résistante à la corrosion.

Les plateaux de montage sont en tôle d'aluminium de 1/8" d'épaisseur et sont dimensionnés de manière à offrir la plus grande surface utilisable une fois installés.

Général

Application

A utiliser avec les coffrets des séries EXB et XJB.

Catalog Number

17619

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Type

Panneau de montage

UPC

783936980508

Dimensions

Dimensions

7 po x 11 po x 0.125 po

Hauteur

0.125 in

Largeur

11 in

Longueur

7 in

Poids brut de l'emballage

1

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer