
Marque: Killark
No de catalogue: 15515
Les plateaux de montage sont en tôle d'aluminium de 1/8" d'épaisseur et sont dimensionnés de manière à offrir une surface en surface utilisable maximale une fois installés.
Application
A utiliser avec les coffrets des séries EXB et XJB.
Catalog Number
15515
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
EXB
Type
Panneau de montage
UPC
783936982953
Dimensions
10 po x 16 po x 0.125 po
Hauteur
0.125 in
Largeur
16 in
Longueur
10 in
Poids brut de l'emballage
3
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer