HUBBELL CANADA
Panneau de montage, aluminium 6061. Pour utilisation avec le couvercle en cours d'usage GRE., 6074
Image of 6074 Panneau de montage, aluminium 6061. Pour utilisation avec le couvercle en cours d'usage GRE., 6074
*Image représentative
Image of 6074 Panneau de montage, aluminium 6061. Pour utilisation avec le couvercle en cours d'usage GRE., 6074

Panneau de montage, aluminium 6061. Pour utilisation avec le couvercle en cours d'usage GRE., 6074

Marque: Killark

No de catalogue: 6074

Panneau de montage, aluminium 6061. Pour utilisation avec le couvercle en cours d'usage GRE.

  • Les plateaux de montage sont en tôle d'aluminium de ⅛" ou 3/16" d'épaisseur et sont dimensionnés pour fournir la surface utilisable maximale une fois installés
  • Fabriqués en tôle d'aluminium 6061-T6 très solide, légère et résistante à la corrosion.

Les plateaux de montage sont en tôle d'aluminium.

Général

Application

A utiliser avec les coffrets de la série GRE.

Catalog Number

6074

Couleur

Gris

Famille de produit

Enclosures

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

GR Enclosures Series

Type

Panneau de montage

UPC

783936981529

Dimensions

Dimensions

4.5 po x 4 po x 0.25 po

Hauteur

0.25 in

Largeur

4 in

Longueur

4.5 in

Poids brut de l'emballage

0.5

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer