

Marque: Killark
No de catalogue: 7988-1
Les plateaux de montage sont en tôle d'aluminium de 1/8" d'épaisseur et sont dimensionnés de manière à offrir une surface en surface utilisable maximale une fois installés.
Application
A utiliser avec les coffrets des séries EXB et XJB.
Catalog Number
7988-1
Couleur
Gris
Famille de produit
Enclosures
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
EXB Series
Type
Panneau de montage
UPC
783936982243
Dimensions
10.5 po x 10.5 po x 0.125 po
Hauteur
0.125 in
Largeur
10.5 in
Longueur
10.5 in
Poids brut de l'emballage
2.5
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant