HUBBELL CANADA
Panneau de montage, aluminium 6061, pour utilisation dans le boîtier boulonné EXB-612, 7997-6
Image of 7997-6 Panneau de montage, aluminium 6061, pour utilisation dans le boîtier boulonné EXB-612, 7997-6

Panneau de montage, aluminium 6061, pour utilisation dans le boîtier boulonné EXB-612, 7997-6

Marque: Killark

No de catalogue: 7997-6

Panneau de montage, aluminium 6061, pour utilisation dans le boîtier boulonné EXB-612.

  • Les plateaux de montage sont en tôle d'aluminium de ⅛" ou 3/16" d'épaisseur et sont dimensionnés pour fournir la surface utilisable maximale une fois installés
  • Fabriqués en tôle d'aluminium 6061-T6 très solide, légère et résistante à la corrosion.

Plaques de montage internes pour armoires boulonnées en zone dangereuse. Fabriqués à partir de feuilles d'alliage d'aluminium 6061-T6 à haute résistance. Ces plaques sont plus légères que l'acier et ne se corrodent pas. L'aluminium léger peut facilement être percé et taraudé.

Général

Catalog Number

7997-6

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

EXB Series

Type

Panneau de montage

UPC

783936019864

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer