Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: OFPNL1U2SP
2) 6-Packs, Unloaded
Application
Fiber
Catalog Number
OFPNL1U2SP
Couleur
Noir
Interface
Marque des goujons
OptiChannel
Matériau
Steel
Nombre d'unités d'occupation dans le bâti (ou Nombre de bâtis)
1 RU
Nombre de fentes
2
Type
Unloaded
Type
FSP Flat Panel
Type d'adaptateur
FSP Panel
UPC
662620301693
Capacité en pieds cubes
11.875 cu.in
Hauteur
1.25 in
Largeur
19 in
Profondeur
0.5 in
Entrée de câble
Rear
Norme(s) de l'industrie
TIA 568-C
Type d'adaptateur
FSP Panel
Nombre de fentes
2