Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: OFPNL1U3SPM
Cable Management
Application
Fiber
Catalog Number
OFPNL1U3SPM
Couleur
Black
Interface
Unloaded
Marque des goujons
OptiChannel
Matériau
Steel
Nombre d'unités d'occupation dans le bâti (ou Nombre de bâtis)
1 RU
Nombre de fentes
3
Type
Unloaded
Type
Rackmount Panel
Type d'adaptateur
FSP Panel
Type d'armoire
Interconnect Panels
UPC
662620604497
Capacité en pieds cubes
244.276 cu.in
Hauteur
1.73 in
Largeur
17.65 in
Profondeur
8 in
Entrée de câble
Rear
Norme(s) de l'industrie
TIA 568-C
Type d'adaptateur
FSP Panel
Nombre de fentes
3