HUBBELL CANADA
Image of HPJ6A48 Panneau de prises de catégorie 6A avec borne Cobra-Lock™, HPJ6A48

Panneau de prises de catégorie 6A avec borne Cobra-Lock™, HPJ6A48

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HPJ6A48

Kit de panneau jack NEXTSPEED Ascent catégorie 6A avec terminaison Cobra-Lock.

  • Prises de composants de catégorie 6A vérifiées par un tiers
  • la borne Cobra-Lock réduit le temps de terminaison de plus de 75 %
  • les fils sont sécurisés par une compression constante
  • il est facile de refaire la terminaison
  • qualifiées à 150 % du niveau de courant PoE 802.3bt.

Cobra-Lock™ Termination

Général

Application

Up to 10GBASE-T, 802.3bt POE

Catalog Number

HPJ6A48

Couleur

Noir

Performance

TIA Component Compliant

Série

Cobra-Lock™ Series

Taille

19 (483) x 3.5 (90)

Type

RJ-45 Jack

Type

RJ45 Patch Panel

Type de fini

Power Coat

Type de montage

19" Rack Mount

UPC

662620663609

Dimensions

Dimensions

19 (483) x 3.5 (90)

Taille

19 (483) x 3.5 (90)

Caractéristiques électriques

Tenue en tension

1,000 Vac @ 60 Hz

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568 Category 6A component
  • UL 1863 - Communications-Circuit Accessory
  • IEC60512-99-002 POE Disconnection Endruance
  • UL 2043 - Suitable for Air-Handling Spaces
  • RoHS Compliant
  • IEC60512-99-002 for de-matting endurance under PoE load

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

TIA Component Compliant

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

1

Nombre d'unités sur la palette

288

Quantité dans l'emballage

1