HUBBELL CANADA
Image of N1P1216L Panneau Large N1C/RHC 13X10.5 Acier au carbone - Blanc, N1P1216L
Discontinué

Panneau Large N1C/RHC 13X10.5 Acier au carbone - Blanc, N1P1216L

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N1P1216L

Panneau Large N1C/RHC 13X10.5 Acier au carbone - Blanc.

Les panneaux arrière de la série N1P sont conçus pour le montage de composants électriques légers. Utilisé principalement dans les boîtiers N1C moyens.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

14 gauge (non-perforated). White smooth hybrid finish. Panels fit the following enclosures: NEMA 1 Medium (NIC). Accept self-tapping screws - eliminates the need to measure, mark and drill when mounting components. Panels are used for mounting lightweight control components.

Général

Application

Used for mounting lightweight control components.

Catalog Number

N1P1216L

Couleur

White

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Back Panel

Type de fini

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725341290

Dimensions

Hauteur

13 in

Largeur

11 in

Largeur actuelle

10.5 in

Poids

3 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1