HUBBELL CANADA
Image of N1P2420 Panneau large N1C/RHC 17X22.5 Acier au carbone - Blanc, N1P2420

Panneau large N1C/RHC 17X22.5 Acier au carbone - Blanc, N1P2420

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N1P2420

Panneau large N1C/RHC 17X22.5 Acier au carbone - Blanc.

Les panneaux arrière de la série N1P sont conçus pour le montage de composants électriques légers. Utilisé principalement dans les boîtiers N1C moyens.