HUBBELL CANADA
Image of N1P2436 Panneau large N1C/RHC 32X22.5 Acier au carbone - Blanc, N1P2436

Panneau large N1C/RHC 32X22.5 Acier au carbone - Blanc, N1P2436

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N1P2436

Panneau large N1C/RHC 32X22.5 Acier au carbone - Blanc.

Les panneaux arrière de la série N1P sont conçus pour le montage de composants électriques légers. Utilisé principalement dans les boîtiers N1C moyens.