HUBBELL CANADA
Panneau latéral simple ou double autoportant 78X20 Acier au carbone - Blanc, WA90SMP20
Image of WA90SMP20 Panneau latéral simple ou double autoportant 78X20 Acier au carbone - Blanc, WA90SMP20
*Image représentative
Image of WA90SMP20 Panneau latéral simple ou double autoportant 78X20 Acier au carbone - Blanc, WA90SMP20

Panneau latéral simple ou double autoportant 78X20 Acier au carbone - Blanc, WA90SMP20

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA90SMP20

Panneau latéral simple ou double autoportant 78X20 Acier au carbone - Blanc.

Les panneaux à montage latéral de la série WA-SMP sont principalement utilisés dans les boîtiers autoportants NEMA 4 et 12. Tout le matériel de montage nécessaire est inclus.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • les panneaux offrent un espace de montage supplémentaire sur les côtés de l'armoire.

Panels are fabricated from 12 gauge steel. They provide extra mounting space on the sides of the enclosures. Panels attach securely to mounting channels. Panel mounting hardware is included.

Général

Application

For use with freestanding NEMA 12 and freestanding NEMA 4 enclosures.

Catalog Number

WA90SMP20

Construction

Flanged

Couleur

Blanc

Matériau

Carbon Steel

Série

WA-SMP Series

Type

Accessory

Type d'accessoire

Side-Mount Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

  • Panel Mounting Hardware
  • Panel Mounting Hardware

UPC

786725418046

Dimensions

Hauteur

78 in

Largeur

20 in

Poids

55 lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

1