HUBBELL CANADA
Image of N1P1216 Panneau N1C/RHC/Wagie 10.25X14.25 Acier au carbone - Blanc, N1P1216

Panneau N1C/RHC/Wagie 10.25X14.25 Acier au carbone - Blanc, N1P1216

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N1P1216

Panneau N1C/RHC/Wagie 10.25X14.25 Acier au carbone - Blanc.

Les panneaux arrière de la série N1P sont conçus pour le montage de composants électriques légers. Utilisé principalement dans les petits boîtiers N1C et RHC.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

14 gauge (non-perforated). White smooth hybrid finish. Panels fit the following enclosures: NEMA 1 Small (NIC), NEMA 3R Small (RHC), NEMA 12 WAGIE. Accept self-tapping screws - eliminates the need to measure, mark and drill when mounting components. Panels are used for mounting lightweight control components.

Général

Application

Used for mounting lightweight control components

Catalog Number

N1P1216

Construction

Non-Flanged

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Série

N1P

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725341368

Dimensions

Hauteur

14 in

Hauteur actuelle

14.25 in

Largeur

10 in

Largeur actuelle

10.25 in

Poids

3.75 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

180

Quantité dans l'emballage

1