HUBBELL CANADA
Panneau N1C/RHC/Wagie 10.25X18.25 Acier au carbone - Blanc, N1P1220
Image of N1P1220 Panneau N1C/RHC/Wagie 10.25X18.25 Acier au carbone - Blanc, N1P1220
*Image représentative
Image of N1P1220 Panneau N1C/RHC/Wagie 10.25X18.25 Acier au carbone - Blanc, N1P1220

Panneau N1C/RHC/Wagie 10.25X18.25 Acier au carbone - Blanc, N1P1220

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N1P1220

Panneau N1C/RHC/Wagie 10.25X18.25 Acier au carbone - Blanc.

Les panneaux arrière de la série N1P sont conçus pour le montage de composants électriques légers. Utilisé principalement dans les petits boîtiers N1C et RHC.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

14 gauge (non-perforated). White smooth hybrid finish. Panels fit the following enclosures: NEMA 1 Small (NIC), NEMA 3R Small (RHC), NEMA 12 WAGIE. Accept self-tapping screws - eliminates the need to measure, mark and drill when mounting components. Panels are used for mounting lightweight control components.

Général

Application

Used for mounting lightweight control components.

Catalog Number

N1P1220

Construction

Non-Flanged

Couleur

Blanc

Matériau

Carbon Steel

Série

N1P Series

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

  • Mounting Holes
  • Mounting Holes

UPC

786725341375

Dimensions

Hauteur

18 in

Hauteur actuelle

18.25 in

Largeur

10 in

Largeur actuelle

10.25 in

Poids

4 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

320

Quantité dans l'emballage

1