HUBBELL CANADA
Panneau perforé N1C/RHC/Wagie 8.25X8.25 Acier au carbone - Blanc, N1P1010PP
Image of N1P1010PP Panneau perforé N1C/RHC/Wagie 8.25X8.25 Acier au carbone - Blanc, N1P1010PP
*Image représentative
Image of N1P1010PP Panneau perforé N1C/RHC/Wagie 8.25X8.25 Acier au carbone - Blanc, N1P1010PP

Panneau perforé N1C/RHC/Wagie 8.25X8.25 Acier au carbone - Blanc, N1P1010PP

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N1P1010PP

Panneau perforé N1C/RHC/Wagie 8.25X8.25 Acier au carbone - Blanc.

Les panneaux arrière perforés de la série N1P sont conçus pour le montage de composants électriques légers. Utilisé principalement dans les petits boîtiers N1C et RHC.

  • Fabricated from carbon steel
  • Perforated panels accept self-tapping screws which eliminates the need to measure, mark, and drill when mounting components
  • Fabriqué en acier au carbone 
  • les panneaux perforés acceptent des vis autotaraudeuses, ce qui élimine le besoin de mesurer, marquer et percer lors du montage des composants.

White smooth hybrid finish. Panels fit the following enclosures: NEMA 1 Small (NIC), NEMA 3R Small (RHC), NEMA 12 WAGIE. Perforated steel panels are 14 gauge. Accept self-tapping screws - eliminates the need to measure, mark and drill when mounting components. Panels are used for mounting lightweight control components.

Général

Application

Used for mounting lightweight control components.

Catalog Number

N1P1010PP

Construction

Non-Flanged

Couleur

Blanc

Matériau

Carbon Steel

Série

N1P Series

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

  • Mounting Holes
  • Mounting Holes

UPC

786725866038

Dimensions

Hauteur

1 in

Hauteur actuelle

0.625 in

Largeur

13 in

Poids

1.5 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

800

Quantité dans l'emballage

1