
Marque: Wiegmann
No de catalogue: P1408PP
Les panneaux arrière de la série P sont utilisés dans les petits boîtiers muraux JIC. Permet de monter de nombreux types de composants électriques.
Panels fit the following enclosures: B, BCH, BN4, BN4CH, BN4SS, BN4CHSS, BN4AL, BN4CHAL.
Application
For use with JIC enclosures.
Catalog Number
P1408PP
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Type
Back Panel
Type de fini
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725873371
Hauteur
13 in
Hauteur actuelle
12.88 in
Largeur
7 in
Largeur actuelle
6.88 in
Poids
1.9 lb
Indicateur EU RoHs
No
Quantité dans l'emballage
1