
Marque: Wiegmann
No de catalogue: NP1616CPP
Les panneaux arrière perforés de la série C sont utilisés pour tous les boîtiers N412C et permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.
Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.
Application
For use with Ultimate N412CPP Series enclosures.
Catalog Number
NP1616CPP
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Back Panel
Type de fini
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725873104
Hauteur
14 in
Hauteur actuelle
14.2 in
Largeur
14 in
Largeur actuelle
14.2 in
Poids
5 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
1