HUBBELL CANADA
Image of NP2420CPP Panneau perforé (Ultimate) 22.2X18.2 Acier au carbone - Blanc, NP2420CPP

Panneau perforé (Ultimate) 22.2X18.2 Acier au carbone - Blanc, NP2420CPP

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NP2420CPP

Panneau perforé (Ultimate) 22.2X18.2 Acier au carbone - Blanc.

Les panneaux arrière perforés de la série C sont utilisés pour tous les boîtiers N412C et permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.

  • Fabricated from carbon steel
  • Painted with white polyester powder
  • Perforated panels accept self-tapping screws which eliminates the need to measure, mark, and drill when mounting components
  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche
  • les panneaux perforés acceptent des vis autotaraudeuses, ce qui élimine le besoin de mesurer, marquer et percer lors du montage des composants.

Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.

Général

Application

For use with Ultimate N412CPP Series enclosures.

Catalog Number

NP2420CPP

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Type

Back Panel

Type de fini

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725873142

Dimensions

Hauteur

22 in

Hauteur actuelle

22.2 in

Largeur

18 in

Largeur actuelle

18.2 in

Poids

12 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1