Marque: Wiegmann
No de catalogue: NP3630CPP
Les panneaux arrière perforés de la série C sont utilisés pour tous les boîtiers N412C. Ces panneaux permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.
Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.
Application
For use with Ultimate N412CPP Series enclosures.
Catalog Number
NP3630CPP
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Back Panel
Type de fini
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725873203
Hauteur
34 in
Hauteur actuelle
34.2 in
Largeur
28 in
Largeur actuelle
28.2 in
Poids
30 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
1