HUBBELL CANADA
Image of HP5E24 Panneaux de brassage, Cat5E, 24 ports, UniversalWiring, HP5E24

Panneaux de brassage, Cat5E, 24 ports, UniversalWiring, HP5E24

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HP5E24

Panneaux de brassage, Cat5E, 24 ports, câblage universel.

  • 7 dB min NEXT Margin 1 -100 MHz sur les spécifications de canal TIA et ISO
  • Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt
  • Programme de vérification continue par une tierce partie