Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL8SA40
Les parafoudres sont une solution peu coûteuse qui peut être installée côté ligne ou côté charge de l’entrée de service. Ils sont également excellents pour les applications OEM où la taille est une variable importante. Le dispositif de protection contre les surtensions câblé monophasé 50 kA de haute qualité de Hubbell présente une conception compacte, est classé NEMA 4X et est répertorié UL1449 4e édition.
Catalog Number
HBL8SA40
Famille de produit
Wired-In Surge Devices
Type
40kA
UPC
783585833132
Description de la tension nominale
277/480 VAC Wye
Tension nominale
Wye 277/480 VAC