HUBBELL CANADA
Pare-vapeur pour les boîtiers de dispositifs 3-groupes, HVB3BAR
Image of HVB3BAR Pare-vapeur pour les boîtiers de dispositifs 3-groupes, HVB3BAR
Image of HVB3BAR Pare-vapeur pour les boîtiers de dispositifs 3-groupes, HVB3BAR
play
3D View

Pare-vapeur pour les boîtiers de dispositifs 3-groupes, HVB3BAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: HVB3BAR

Vapour Barrier for 3 Gang Device Boxes.

Pare-vapeur pour boîtes d'appareils à 3 groupes

This Hubbell® 3-Gang Vapour barrier can fit a large 3-gang metal or plastic device box. Small bumps at the back allow for an easy cut, with the right size for the cable. Outline for vapour barrier eliminates extra space and is flat/allowing for better seal.

Général

Application

Vapour barriers prevent unwanted penetration of exterior air and help maintain the existing interior environment from elements outside of the structure.

Catalog Number

HVB3BAR

Matériau

Polymer

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Type

Accessories, Vapour Barrier

Type de support

No Bracket

UPC

626463040225

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.05 lb

Profondeur actuelle

2.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2500

Quantité dans l'emballage

25