HUBBELL CANADA
Image of S121224NK Passage de câbles à vis N1 - Sans débouchures 12X12X24 Acier au carbone - Gris, S121224NK

Passage de câbles à vis N1 - Sans débouchures 12X12X24 Acier au carbone - Gris, S121224NK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: S121224NK

Passage de câbles à vis N1 - Sans débouchures 12X12X24 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

  • Les corps et les couvercles sont fabriqués en acier de calibre 14. Couvercles à vis de la série S maintenus fermement en place avec des attaches à vis captivées.