HUBBELL CANADA
Passage de câbles à vis N1 - Sans débouchures 12X12X72 Acier au carbone - Gris, S121272NK
Image of S121272NK Passage de câbles à vis N1 - Sans débouchures 12X12X72 Acier au carbone - Gris, S121272NK
*Image représentative
Image of S121272NK Passage de câbles à vis N1 - Sans débouchures 12X12X72 Acier au carbone - Gris, S121272NK

Passage de câbles à vis N1 - Sans débouchures 12X12X72 Acier au carbone - Gris, S121272NK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: S121272NK

Passage de câbles à vis N1 - Sans débouchures 12X12X72 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Les corps et les couvercles sont fabriqués en acier de calibre 14. Couvercles à vis de la série S maintenus fermement en place avec des attaches à vis captivées.

Général

Application

Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil, and water are not serious problems. All sections are open on one side so wires and cable can be laid in along an entire wireway run.

Catalog Number

S121272NK

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Wireway

Type d'armoire

Nema 1 Type Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725360604

Dimensions

Hauteur

12 in

Largeur

12 in

Longueur actuelle

72 in

Poids

78 lb

Profondeur

72 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6

Quantité dans l'emballage

1