HUBBELL CANADA
Image of HS446NK Passage grillagé à charnière N1 - Sans débouchures 4X4X72 Acier au carbone - Gris, HS446NK

Passage grillagé à charnière N1 - Sans débouchures 4X4X72 Acier au carbone - Gris, HS446NK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HS446NK

Passage grillagé à charnière N1 - Sans débouchures 4X4X72 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Les corps et les couvercles sont fabriqués en acier de calibre 16. La conception combinée charnière/couvercle à vis de la série HS offre un accès facile au dessus ouvert pour la « pose » du chemin de câbles. Il n'est pas nécessaire de retirer les vis pour ouvrir le dessus.

Général

Application

Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil, and water are not serious problems. All sections are open on one side so wires and cable can be laid in along an entire wireway run.

Catalog Number

HS446NK

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Type

Wireway

Type de fini

UPC

786725609758

Dimensions

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Poids

22.5 lb

Profondeur

72 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1