HUBBELL CANADA
Passage grillagé à charnière N1 - Sans débouchures 8X8X36 Acier au carbone - Gris, HS883NK
Image of HS883NK Passage grillagé à charnière N1 - Sans débouchures 8X8X36 Acier au carbone - Gris, HS883NK

Passage grillagé à charnière N1 - Sans débouchures 8X8X36 Acier au carbone - Gris, HS883NK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HS883NK

Passage grillagé à charnière N1 - Sans débouchures 8X8X36 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Les corps et les couvercles sont fabriqués en acier de calibre 14. La conception combinée charnière/couvercle à vis de la série HS offre un accès facile au dessus ouvert pour la « pose » du chemin de câbles. Il n'est pas nécessaire de retirer les vis pour ouvrir le dessus.

Général

Application

Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil, and water are not serious problems. All sections are open on one side so wires and cable can be laid in along an entire wireway run.

Catalog Number

HS883NK

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Wireway

Type d'armoire

Nema 1 Type Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Polyester Powder

Type de matériel

Carbon Steel

UPC

786725610853

Dimensions

Dimensions

36 po x 8 po x 8 po

Hauteur

8 in

Largeur

8 in

Longueur

36 in

Poids

27 lb

Profondeur

36 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

25

Quantité dans l'emballage

1