Marque: Wiegmann
No de catalogue: HS10102
Le chemin de câbles de la série HS est conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la poussière, la saleté, l'huile et l'eau ne constituent pas un problème. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles.
Catalog Number
HS10102
Couleur
Gris
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Wireway
Type de fini
UPC
786725883592
Dimensions
24 po x 10 po x 10 po
Hauteur
10 in
Largeur
10 in
Longueur
24 in
Poids
23 lb
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
1