HUBBELL CANADA
Passage à vis N1 - Sans débouchures 2.5X2.5X120 Acier au carbone - Galvanisé, S22120GNK
Image of S22120GNK Passage à vis N1 - Sans débouchures 2.5X2.5X120 Acier au carbone - Galvanisé, S22120GNK

Passage à vis N1 - Sans débouchures 2.5X2.5X120 Acier au carbone - Galvanisé, S22120GNK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: S22120GNK

Passage à vis N1 - Sans débouchures 2.5X2.5X120 Acier au carbone - Galvanisé.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Couvercles à vis de la série S maintenus fermement en place avec des attaches à vis captivées. Des sections droites avec des découpes sont prévues sur les parois latérales des chemins de câbles.

Général

Application

Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil and water are not serious problems. All sections are open on one side so wires and cable can be laid in along an entire wireway run.

Catalog Number

S22120GNK

Construction

Formed

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Wireway

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Galvanized

UPC

786725851584

Dimensions

Hauteur

3 in

Hauteur actuelle

2.5 in

Largeur

3 in

Largeur actuelle

2.5 in

Longueur actuelle

120 in

Poids

90 lb

Profondeur

120 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

4